1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฟ้มรายงาน A4 10P ขนาด M สีน้ำเงิน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FILE

แฟ้มรายงาน A4 10P ขนาด M สีน้ำเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จำนวน แผ่นจัดเก็บขึ้นอยู่กับการใช้ กระดาษ เครื่องพิมพ์ มาตรฐาน (64 g/m²) ด้วยความหนาเข้าเล่ม 10 มม. ทำให้สามารถจัดเก็บ กระดาษ ได้ประมาณ 100 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
พลิกเปลี่ยนหน้า, ใส่เข้า หรือ ถอดออกทำได้ง่าย
ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เก็บกระดาษขนาด A4 ได้ 40 แผ่น

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก: สูง 308 X กว้าง 220 มม
·ความกว้างด้านหลัง: 10 มม
·ครอบคลุมความหนา: 0.18 มม
·ความจุที่เหมาะสม: 10 – 40 ชิ้น
· วัสดุ: แฟ้ม = PP, bar = พีวีซี
·ปริมาณ: 10 เล่ม
·สีผลิตภัณฑ์: สีฟ้า
· JAN Code: 4904555033628

รหัสสินค้า
109991093
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 213.62

FILE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา บรรจุ 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตะไบ คลิป สีหลัก ตัวเครื่อง สีน้ำเงิน จำนวนเนื้อหา บรรจุ 10 ชิ้น