(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบเพชรที่เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงเช่นเหล็กชุบแข็ง
[คุณสมบัติ]
·ความหนาเท่ากันตั้งแต่ โคน ถึง ปลาย
·ความหนาที่ใช้ได้คือ ⌀1.2 / ⌀1.5 / ⌀2.0 / ⌀2.5 / ⌀3.0 / ⌀3.5 / ⌀4.0
[การใช้งาน]
·สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
TD03124 |
TD03154 |
TD03204 |
TD03254 |
TD03304 |
TD03354 |
TD03404 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.80 | TBS FILES | 2 ชิ้น | 3 วัน | ø1.2 | ||
฿ 415.95 | TBS FILES | 2 ชิ้น | 6 วัน | ø1.5 | ||
฿ 537.68 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø2.0 | ||
฿ 489.14 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø2.5 | ||
฿ 489.60 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 4 วัน | ø3.0 | ||
฿ 586.67 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 9 วัน | ø3.5 | ||
฿ 587.29 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ø4.0 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดอนุภาค(#) | 400 | ความยาวของส่วน Electrodeposition(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง