1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Unilon Grit, แปรงปัดแบบมีแกน

YNS POLISHING TOOL

Unilon Grit,  แปรงปัดแบบมีแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Unilon Grit, แปรงปัดแบบมีแกน

รหัสสินค้า
BGE-108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 207.47

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ปลายแปรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 10
แปรงยาว(มิลลิเมตร) 30 วัสดุ Unilon Grit ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 35
ขนาด อนุภาค(#) 180 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 12000