1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัดแบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นขัดฝ้าย Cotton Mop【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YNS POLISHING TOOL

แผ่นขัดแบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, แผ่นขัดฝ้าย Cotton Mop
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นขัด “Cotton Mop” แบบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
CMB23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 833.91

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ล้อ วัสดุ ฝ้าย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 23 ความหนา(มิลลิเมตร) 15 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8000