(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ST ซีรี่ส์เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิอเนกประสงค์ชนิดเทปที่บางและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
・ รูปทรงปลายเทป รูปร่างการเคลือบ ความยาวเทป ฯลฯ สามารถนำมารวมกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
ST-11E-015-TS1-ASP |
ST-11K-015-TS1-ASP |
ST-13E-015-TS1-ASP |
ST-13K-015-TS1-ASP |
ST-21E-003-TS1-ASP |
ST-22K-010-TS2-ASP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ประเภทรายละเอียด | ความยาวสายไฟ (ม.) | ความเผื่อ (°C) | รูปทรง การเคลือบผิว | ความยาว เทป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 210 | ประเภท E | 1 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 200°C : ±2.5°C | สำหรับอุณหภูมิต่ำ (การเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 210 | ชนิด K | 1 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 200°C : ±2.5°C | สำหรับอุณหภูมิต่ำ (การเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 400 | ประเภท E | 1 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C | สำหรับอุณหภูมิสูง (เคลือบพอลิเอไมด์) | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 400 | ชนิด K | 1 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 300°C : ±2.5°C/400°C : ±3.0°C | สำหรับอุณหภูมิสูง (เคลือบพอลิเอไมด์) | 150 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 210 | ประเภท E | 1 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 200°C : ±2.5°C | สำหรับอุณหภูมิต่ำ (การเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 210 | ชนิด K | 2 | -50°C ขึ้นไปและต่ำกว่า -40°C : ±3.5°C/0 ถึง 200°C : ±2.5°C | สำหรับอุณหภูมิต่ำ (การเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์) | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | มี / ไม่มี ตัวจับชิ้นงาน | ไม่มีด้ามจับ | ประเภทสายไฟ | ซิลิโคน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลั๊ก | ปลั๊กมาตรฐาน | ความเร็วในการตอบสนอง(s) | 2 | repairability | ซ่อมไม่ได้ |
ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง