(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx อุตสาหกรรม 1/2 "(12.7 มม.)24425

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ torx อุตสาหกรรม 1/2 "(12.7 มม.)24425

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 587.63 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
24425-E10
24425-E12
24425-E14
24425-E16
24425-E18
24425-E20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มิติ d1
(มิลลิเมตร)
มิติ D2
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 587.63

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 9.3 36 13.2 21 8.2 812-1509 68

฿ 587.94

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 11 37 14.6 21 9.3 812-1510 70

฿ 588.72

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 12.8 37 16.5 21 10.6 812-1511 75

฿ 613.08

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 14.6 37 19 21.9 11.8 812-1512 80

฿ 613.54

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 16.5 37 20.3 21.9 13 812-1513 83

฿ 619.43

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 18.3 37 22.9 22 14.4 812-1610 121

สเปค พื้นฐาน

รหัสรุ่น
24425-E10
24425-E12
24425-E14
24425-E16
24425-E18
24425-E20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มิติ d1
(มิลลิเมตร)
มิติ D2
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 587.63

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 9.3 36 13.2 21 8.2 812-1509 68

฿ 587.94

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 11 37 14.6 21 9.3 812-1510 70

฿ 588.72

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 12.8 37 16.5 21 10.6 812-1511 75

฿ 613.08

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 14.6 37 19 21.9 11.8 812-1512 80

฿ 613.54

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 16.5 37 20.3 21.9 13 812-1513 83

฿ 619.43

KOK HEXAGON SOCKETS 1 ชิ้น 31 วัน 18.3 37 22.9 22 14.4 812-1610 121

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1