1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับการรั่ว แบบอินฟราเรด (ชนิด NDIR) เลือก D-TEK

ASD GAS DETECTORS

เครื่องตรวจจับการรั่ว แบบอินฟราเรด (ชนิด NDIR) เลือก D-TEK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,569.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย INFICON ผู้ผลิต อันดับ 1 ของโลกรุ่น เซนเซอร์ อินฟราเรดประสิทธิภาพสูง (ประเภท NDIR)ประเภทการเปลี่ยน เซนเซอร์ ที่คืนความไวได้อย่างง่ายดาย
· เซนเซอร์ ตรวจจับการดูดกลืนอินฟราเรดช่วยให้เกิดปฏิกิริยาที่มีความไวสูงมาก
·ทำปฏิกิริยากับสารหล่อเย็นเท่านั้นทำให้เกิดความผิดปกติน้อยลงเนื่องจากควันความชื้นและลมและตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างแม่นยำ
·ยืนยันปริมาณการรั่วไหลโดยใช้เสียงสัญญาณตรวจจับและ ไฟ LED
· เซนเซอร์ อินฟราเรดมีอายุการใช้งานยาวนาน 800 ชั่วโมง
·รวม ฟังก์ชั่น การแก้ไขพื้นหลังอัตโนมัติ (การปรับจุดศูนย์อัตโนมัติ)(เปิด / ปิดได้)

รหัสสินค้า
LB003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,569.57

ASD GAS DETECTORS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย อื่น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส รองรับสารทำความเย็น Freons เช่น R410A, R407C, R404A, R507A, R134a, R12, R22, R500, R502, HFO1234yf, R32 และ R245fa และก๊าซ SF6
มวล(ก.) 540 (รวม ถ่าน) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ความสูง(มิลลิเมตร) 227
พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V หรือชนิดที่ชาร์จใหม่ได้ วิธิการตรวจจับ ประเภท เซนเซอร์ อินฟราเรด วิธีการแนะนำแก๊ส วิธีดูดแก๊ส
อุปกรณ์เสริม หัวแปลงสายพาวเวอร์ AC ขนาด 100 โวลต์, แท่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย NiMH, เซนเซอร์ อินฟราเรด, อแดปเตอร์/ตัวแปลง 12 โวลต์สำหรับที่ ไฟแช็คจุดบุหรี่, อะไหล่ ชุดกรอง, เคส, รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB003 ในชุด เครื่องตรวจจับการรั่ว แบบอินฟราเรด (ชนิด NDIR) เลือก D-TEK