(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เพื่อ ความทนทาน เป็นเลิศ
ชนิด รูกลม .
[ เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไกด์ (มม.)]⌀11/⌀20
รหัสสินค้า |
---|
28-1 |
54-2 |
82-3 |
104-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ความสามารถ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,714.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ø33.8 | 824-8318 | t3.2 | ||
฿ 4,870.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ø60.2 | 824-8321 | t3.2 | ||
฿ 9,713.51 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ø88.8 | 824-8323 | t2.3 | ||
฿ 14,516.60 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ø115.2 | 824-8325 | t1.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รู | แบบกลม | ไกด์(มิลลิเมตร) | ø20 | บังคับ เพลา | HP-3/4-3/4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง