(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ GM ที่มีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และมี สมดุล ที่เหมาะสมกับคุณภาพการตัดที่ดี สามารถยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ ได้
รหัสสินค้า |
---|
GM-2B-R1.0S |
GM-2B-R1.5 |
GM-2B-R1.5S |
GM-2B-R2.0 |
GM-2B-R2.0S |
GM-2B-R2.5 |
GM-2B-R3.0 |
GM-2B-R3.5 |
GM-2B-R4.0 |
GM-2B-R5.0 |
GM-2B-R6.0 |
GM-2B-R7.0 |
GM-2B-R8.0 |
GM-2B-R10.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 4 | 50 | 4 | 2.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 376.32 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 3.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 349.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 3.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 376.32 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 8 | 50 | 6 | 4.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 349.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 8 | 50 | 4 | 4.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 376.32 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 10 | 50 | 6 | 5.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 376.32 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 12 | 50 | 6 | 6.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 690.88 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 60 | 8 | 7.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 682.88 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 16 | 60 | 8 | 8.0 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,196.48 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 75 | 10 | 10 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,660.80 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 75 | 12 | 12 | 0 to -0.020 | ||
฿ 2,182.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7 | 28 | 75 | 14 | 14 | 0 to -0.030 | ||
฿ 4,094.01 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 32 | 100 | 16 | 16 | 0 to -0.030 | ||
฿ 5,213.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 100 | 20 | 20 | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
มุม บิด(°) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง