(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ GM ที่มีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และมี สมดุล ที่เหมาะสมกับคุณภาพการตัดที่ดี สามารถยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ ได้
รหัสสินค้า |
---|
GM-2F-D1.0S |
GM-2F-D1.5S |
GM-2F-D2.0S |
GM-2F-D2.5S |
GM-2F-D3.0 |
GM-2F-D3.5 |
GM-2F-D4.0 |
GM-2F-D4.5 |
GM-2F-D5.0 |
GM-2F-D5.5 |
GM-2F-D6.0 |
GM-2F-D7.0 |
GM-2F-D8.0 |
GM-2F-D9.0 |
GM-2F-D10.0 |
GM-2F-D11.0 |
GM-2F-D12.0 |
GM-2F-D20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 302.08 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 293.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 293.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 377.37 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 16 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 342.40 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 16 | 6 | 50 | 0 to -0.020 | ||
฿ 604.48 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 604.48 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,037.12 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 22 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,037.12 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,925.44 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 26 | 12 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,497.92 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 6,393.49 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 100 | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
มุม บิด(°) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง