(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คมตัด 2 คมทำจาก เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต
จำนวนขอบ (ชิ้น): 2
รหัสสินค้า |
---|
SLE8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 872.70 | D1T SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 8 | 53 | 32 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ก้าน | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLE8 ในชุด ดอกเอ็นมิลกัดร่อง SLE
รหัสสินค้า |
---|
SLE10.5 |
SLE11 |
SLE11.5 |
SLE8.5 |
SLE9 |
SLE9.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | 18 | 10 | 63 | 37 | ||
฿ 1,166.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 11 | 18 | 10 | 63 | 37 | ||
฿ 1,169.74 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 11.5 | 20 | 12 | 70 | 40 | ||
฿ 965.88 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 63 | 37 | ||
฿ 967.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 18 | 10 | 63 | 37 | ||
฿ 967.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 63 | 37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง