(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องซีลตั้งโต๊ะแบบเชื่อม / ความหนาสูงสุดที่สามารถซีลได้สำหรับชนิดหลอมติด (มม.): 0.4

เครื่องซีลตั้งโต๊ะแบบเชื่อม / ความหนาสูงสุดที่สามารถซีลได้สำหรับชนิดหลอมติด (มม.): 0.4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,116.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
A1527
A1528
A1530
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,377.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ฮีตเตอร์, สำหรับเชื่อม 4962615019562 309-2429 1 ชุด (5 ชิ้น)

฿ 1,169.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ฮีตเตอร์, สำหรับหลอม 4962615019579 309-2437 1 ชุด (5 ชิ้น)

฿ 1,116.00

DESKTOP SEALER WELDING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน เทปฟลูออโรโพลิเมอร์ 4962615019593 309-2445 1 ชุด (5 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับทั้งการเชื่อมและหลอมติดสำหรับการใช้งานต่างๆ
· เครื่องซีลที่มีกลไกการตัด โดยจะตัดเชื่อมแม้ถุงที่มีความหนา (ถุงเคลือบไออะลูมิเนียม, ถุงพับข้าง, ผ้าที่ไม่ผ่านกระบวนการถักทอ ฯลฯ)

รหัสรุ่น
A1527
A1528
A1530
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,377.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ฮีตเตอร์, สำหรับเชื่อม 4962615019562 309-2429 1 ชุด (5 ชิ้น)

฿ 1,169.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ฮีตเตอร์, สำหรับหลอม 4962615019579 309-2437 1 ชุด (5 ชิ้น)

฿ 1,116.00

DESKTOP SEALER WELDING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน เทปฟลูออโรโพลิเมอร์ 4962615019593 309-2445 1 ชุด (5 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถเลือกใช้การเชื่อมและหลอมละลายได้ตามการใช้งาน
● เครื่องซีลที่มีกลไดการตัดที่สามารถซีลเชื่อมถุงหนาได้ (ถุงอะลูมิเนียมโลหะ, ถุงพับข้าง, ผ้าที่ไม่ผ่านกระบวนการถักทอ ฯลฯ)

รายละเอียดจำเพาะ

● ขนาดซีล (มม.) กว้าง x ยาว: 5 x 350
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 800
● เชื่อมได้/ละลายได้
● ความหนาของซีลสูงสุด: 0.4 มม.
● แหล่งจ่ายไฟ: 100 V

[อุปกรณ์เสริม]

● ฮีตเตอร์สำหรับเชื่อม (1 ชิ้น), ฮีตเตอร์สำหรับหลอม (2 ชิ้น), เทปฟลูออโรโพลิเมอร์ (2) ชิ้น, เทปกาว (2 ชิ้น), แผ่นฉนวนจากยาง (2 แผ่น)