(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนดูดตะกั่วSS-750LS

ปืนดูดตะกั่วSS-750LS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LS-751

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    น้ำยา ตะกั่วบัดกรี
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    หัวฉีด
  • JAN Code
    4962772039991
  • บังคับ รุ่น
    SS-750LS
รหัสรุ่น
LS-751
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 363.65

HZN SOLDER 1 ชิ้น 20 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ปืนดูดตะกั่ว ส่วนทั่วไปในขนาดที่สะดวกสำหรับการซ่อมขณะเดินทาง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กลไก ทำความสะอาดตัวเอง
· เครื่องสร้างสูญญากาศ ประมาณ 50 kpa เพื่อการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
·ความจุ กระบอกสูบ:15 มล.
· ความยาวรวม:216 มม.
·น้ำหนัก:34 ก.
· ค่า อุปกรณ์ควบคุม ESD:ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 × 10 ^ 12Ω

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LS-751

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    น้ำยา ตะกั่วบัดกรี
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภทรายละเอียด
    หัวฉีด
  • JAN Code
    4962772039991
  • บังคับ รุ่น
    SS-750LS
รหัสรุ่น
LS-751
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 363.65

HZN SOLDER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ปืนดูดตะกั่ว ทั่วไปในขนาดที่สะดวกสำหรับการซ่อมแซมขณะเดินทาง

ปืนดูดตะกั่ว SS-750LS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการทำงานกับ SS-750LS

ความจุ กระบอกสูบ15 มล
ความยาวรวม216 มม
น้ำหนัก34 กรัม
ค่า อุปกรณ์ควบคุม ESDความต้านทาน สายดิน Rg <1 × 10 12 Ω