(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AR-081 |
AR-082 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.70 |
BUILDING MATERIAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 178 | 61 | 4580179992574 | 489-7811 | 340 | สำหรับ100φ | 1 ชิ้น | ||
฿ 202.26 |
BUILDING MATERIAL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 229 | 86.5 | 4580179992567 | 489-7820 | 500 | สำหรับ150φ | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ผลสองเท่าของการยึดท่อแบ่งครึ่งสำหรับการระบายน้ำใต้ดินและการหยุดตะกรัน
·ติดตั้งง่ายเพียงแค่ตั้งค่าและตอกตะปู
·หลังจากถอดแบบหล่อแล้วเพียงแค่แตะส่วนของ แผ่นเพลท เจาะด้วยค้อน ฯลฯ เพื่อให้ได้ การขัดเงา สวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับท่อผ่าครึ่ง
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน
รหัสรุ่น |
---|
AR-081 |
AR-082 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.70 |
BUILDING MATERIAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 178 | 61 | 4580179992574 | 489-7811 | 340 | สำหรับ100φ | 1 ชิ้น | ||
฿ 202.26 |
BUILDING MATERIAL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 229 | 86.5 | 4580179992567 | 489-7820 | 500 | สำหรับ150φ | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง