(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AR-111 |
AR-112 |
AR-113 |
AR-114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.77 |
BUILDING MATERIAL | 2,000 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 8 | 4580179991485 | 489-8117 | 4 | 8φ | 2,000 ชิ้น | ||
฿ 7.74 |
BUILDING MATERIAL | 1,000 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 8 | 4580179991492 | 489-8125 | 6 | 9φ | 1,000 ชิ้น | ||
฿ 33.87 |
BUILDING MATERIAL | 500 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 10 | 4580179991508 | 489-8133 | 13 | 12φ | 500 ชิ้น | ||
฿ 54.19 |
BUILDING MATERIAL | 500 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 10 | 4580179991515 | 489-8141 | 35 | 15φ | 500 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวกั้นน้ำแบบกลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น แผ่นสต๊อปเปอร์ น้ำ
[วัสดุ]
· พีวีซี
รหัสรุ่น |
---|
AR-111 |
AR-112 |
AR-113 |
AR-114 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.77 |
BUILDING MATERIAL | 2,000 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 8 | 4580179991485 | 489-8117 | 4 | 8φ | 2,000 ชิ้น | ||
฿ 7.74 |
BUILDING MATERIAL | 1,000 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 8 | 4580179991492 | 489-8125 | 6 | 9φ | 1,000 ชิ้น | ||
฿ 33.87 |
BUILDING MATERIAL | 500 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 10 | 4580179991508 | 489-8133 | 13 | 12φ | 500 ชิ้น | ||
฿ 54.19 |
BUILDING MATERIAL | 500 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 10 | 4580179991515 | 489-8141 | 35 | 15φ | 500 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง