(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ความกว้างรั้วพื้น (มม.) 300/400

ความกว้างรั้วพื้น (มม.) 300/400

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,010.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AR-036
AR-037
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,010.00

BUILDING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 300 4580179992345 489-7421 1 ม้วน

฿ 1,475.00

BUILDING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 400 4580179992352 489-7439 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม้แต่ละอัน การเชื่อมต่อสายไฟ สายพาน ทำให้ง่ายต่อการตัดตามความยาวที่ต้องการ
·แท่ง เรซิ่น แยกจาก คอนกรีต ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ข้อต่อ คอนกรีต
·สำหรับเขื่อน คอนกรีต
[วัสดุ]
· โพลีโพรพีลีน

รหัสรุ่น
AR-036
AR-037
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,010.00

BUILDING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 300 4580179992345 489-7421 1 ม้วน

฿ 1,475.00

BUILDING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 400 4580179992352 489-7439 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากแต่ละแท่งเชื่อมต่อกับ สายพาน เชื่อมต่อจึงสามารถตัดได้ตามความยาว

การใช้

● งาน เย็บ คอนกรีต
● การหยุด คอนกรีต

สเปค

● SPQ (ม้วน): 10

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน