1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mapal Optimill- เหล็กกล้า - โทรคอยด์ 5 ฟัน, เหล็กกล้า

MPL CUTTING TOOLS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,858.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Mapal Optimill- เหล็กกล้า - โทรคอยด์ 5 ฟัน, เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
SCM590J-2500Z05R-F0050HA-HP723
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 41,858.02

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(φ) 25 ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 75 จำนวนฟลุต(แผ่น) 5
ชนิด แบบเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 150
รหัสของทรัสโก้ 775-4329