1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สว่านไดร์เวอร์แบบชาร์จได้ตัวเครื่องหลักเท่านั้น (สีดำ)

PAN1 TOOL

สว่านไดร์เวอร์แบบชาร์จได้ตัวเครื่องหลักเท่านั้น (สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,429.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์คู่ช่วยให้ยูนิตเดียวใช้ทั้ง 14.4 V และ 18 V.
· ผลิตภัณฑ์ นี้กันฝุ่นกัน กันละอองฝน และได้รับการรับรองตาม มาตรฐานระดับสากล IP56

รหัสสินค้า
EZ74A2X-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนที่บรรจุ

฿ 12,429.61

PAN1 TOOL 1 ชิ้น 14 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1350 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น สี สีดำ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS สอดคล้องกัน
แรงบิด การทำงานของ คลัทช์ สวิตช์ 18 ขั้น (ประมาณ 0.5 ถึง 4.4 N/m {5 ถึง 45 kgf/cm} โดยเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 0.23 N/m {2.36 kgf/cm}) จำนวนที่บรรจุ 1 ชิ้น