(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่าน สว่านขนาดใหญ่ / เม็ดมีด มีด 6 คมตัด
[คุณสมบัติ]
· WWMU-DS: เม็ดมีด มีด 6 คมตัดสำหรับ ดอกสว่าน สว่านขนาดใหญ่ ด้วย เบรกเกอร์ DS สำหรับ สเตนเลส และ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ
· XPMT-DJ: เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่าน ลิ้นขนาดใหญ่ ด้วยดีเจ เบรกเกอร์ เกอร์เอนกประสงค์
· XPMT-DW: เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่าน ลิ้นขนาดใหญ่ ด้วยร่องคายเศษ DW สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง
· XPMT-DS: เม็ดมีด สำหรับ ดอกสว่าน ลิ้นขนาดใหญ่ ด้วยร่องคายเศษ DS สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | มุมหลบ | วัสดุชิ้นงาน | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.91 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-3895 | ||
฿ 471.91 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-3917 | ||
฿ 472.17 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4701 | ||
฿ 472.17 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4727 | ||
฿ 472.17 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4735 | ||
฿ 488.50 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4751 | ||
฿ 488.50 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4778 | ||
฿ 488.50 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4786 | ||
฿ 571.95 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4808 | ||
฿ 571.95 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4824 | ||
฿ 571.95 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4832 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4603 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4620 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4638 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4654 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4671 | ||
฿ 448.59 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4689 | ||
฿ 608.23 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4859 | ||
฿ 608.23 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 707-4875 | ||
฿ 608.23 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 707-4883 | ||
฿ 674.75 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 709-5457 | ||
฿ 674.75 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก | 709-5473 | ||
฿ 674.75 | TGY CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | P (11 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะตัดเฉือนยาก / วัสดุ ความแข็ง สูง | 709-5481 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ | ชนิดวัสดุทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง