(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TN-7-BL |
TN-8-BL |
TN-9-BL |
TN-10-BL |
TN-12-BL |
TN-14-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.20 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 216 | 216 | 151 | 3.0 โดยประมาณ | 4905009009008 | 420-1281 | 222 | 1 ชิ้น | ||
฿ 232.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 246 | 246 | 172 | ประมาณ 4.5 | 4905009009039 | 420-1302 | 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 319.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 277 | 277 | 195 | ประมาณ 7.0 | 4905009009503 | 420-1329 | 397 | 1 ชิ้น | ||
฿ 344.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 316 | 316 | 221 | ประมาณ 10.0 | 4905009009060 | 420-1264 | 545 | 1 ชิ้น | ||
฿ 519.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 366 | 366 | 254 | ประมาณ 16 | 4905009009091 | 435-9917 | 765 | 1 ชิ้น | ||
฿ 822.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 422 | 422 | 295 | ประมาณ 25 | 4905009009121 | 435-9933 | 1080 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ชาวไร่ขนาดกลางที่มีการ การออกแบบ ตัน และแข็งแรง
·ส่วน หน้าแปลน เอียงให้การ การออกแบบ สะอาดตาซึ่งทำให้พืชดูดีที่สุด
·โครงสร้าง ตาข่าย ด้านล่างที่ยกขึ้นให้การซึมผ่านของอากาศและการระบายน้ำที่เหนือกว่าและป้องกันไม่ให้รากเน่าเปื่อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเพาะปลูกพืช
รหัสรุ่น |
---|
TN-7-BL |
TN-8-BL |
TN-9-BL |
TN-10-BL |
TN-12-BL |
TN-14-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.20 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 216 | 216 | 151 | 3.0 โดยประมาณ | 4905009009008 | 420-1281 | 222 | 1 ชิ้น | ||
฿ 232.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 246 | 246 | 172 | ประมาณ 4.5 | 4905009009039 | 420-1302 | 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 319.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 277 | 277 | 195 | ประมาณ 7.0 | 4905009009503 | 420-1329 | 397 | 1 ชิ้น | ||
฿ 344.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 316 | 316 | 221 | ประมาณ 10.0 | 4905009009060 | 420-1264 | 545 | 1 ชิ้น | ||
฿ 519.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 366 | 366 | 254 | ประมาณ 16 | 4905009009091 | 435-9917 | 765 | 1 ชิ้น | ||
฿ 822.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 422 | 422 | 295 | ประมาณ 25 | 4905009009121 | 435-9933 | 1080 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง