(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TNK-7-BL |
TNK-8-BL |
TNK-9-BL |
TNK-10-BL |
TNK-12-BL |
TNK-14-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 216 | 216 | 224 | 4.5 | 4905009009213 | 437-8474 | 288 | 1 ชิ้น | ||
฿ 293.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 244 | 244 | 255 | 6.5 | 4905009009244 | 437-8491 | 407 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 272 | 272 | 287 | 9.5 | 4905009009534 | 437-8512 | 535 | 1 ชิ้น | ||
฿ 492.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 316 | 316 | 316 | 13 | 4905009009275 | 435-9950 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 677.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 369 | 369 | 359 | 21.5 | 4905009009305 | 435-9976 | 960 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,127.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 422 | 422 | 400 | 33 | 4905009009336 | 435-9992 | 1400 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ชาวไร่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นไม้สูงเช่นไม้ใบ
·ส่วน หน้าแปลน เอียงให้การ การออกแบบ สะอาดตาซึ่งทำให้พืชดูดีที่สุด
·โครงสร้าง ตาข่าย ด้านล่างที่ยกขึ้นให้การซึมผ่านของอากาศและการระบายน้ำที่เหนือกว่าและป้องกันไม่ให้รากเน่าเปื่อย
รหัสรุ่น |
---|
TNK-7-BL |
TNK-8-BL |
TNK-9-BL |
TNK-10-BL |
TNK-12-BL |
TNK-14-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุดิน (L) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 216 | 216 | 224 | 4.5 | 4905009009213 | 437-8474 | 288 | 1 ชิ้น | ||
฿ 293.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 244 | 244 | 255 | 6.5 | 4905009009244 | 437-8491 | 407 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 272 | 272 | 287 | 9.5 | 4905009009534 | 437-8512 | 535 | 1 ชิ้น | ||
฿ 492.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 316 | 316 | 316 | 13 | 4905009009275 | 435-9950 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 677.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 369 | 369 | 359 | 21.5 | 4905009009305 | 435-9976 | 960 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,127.00 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 422 | 422 | 400 | 33 | 4905009009336 | 435-9992 | 1400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง