1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร

เครื่องจักร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,551.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความไวสูงสำหรับการก่ออิฐที่สามารถอ่านความเอียงและขั้นบันไดที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม ปกติ
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ชั้นหนึ่งที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยช่างฝีมือ

รหัสสินค้า
L-110-150MM
L-110-230MM
L-110-300MM
L-110-380MM
L-110-450MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,701.91

HORIZONTAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 1 วัน 1504993711001816479-4133400

฿ 8,724.65

HORIZONTAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 1 วัน 2304993711001823479-4141550

฿ 8,747.40

HORIZONTAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 1 วัน 3004993711001830479-4150700

฿ 8,551.49

HORIZONTAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 1 วัน 3804993711001847479-4168800

฿ 8,841.67

HORIZONTAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 1 วัน 4504993711001854479-41761000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ แม่เหล็ก ไม่มี ความสูง(มิลลิเมตร) 40
ความหนา(มิลลิเมตร) 22 สี สีดำ ความไวแสง 1 DIV = 0.5 mm / m (100 วินาที)
วัสดุ เหล็กหล่อ