(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรง ขดลวด สำหรับงานด้วยตนเอง
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานขัด บน ท่อ/ สายยาง ท่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
56552100 |
56552130 |
56552160 |
56554200 |
56554250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.24 | LSM1 BRUSH | 3 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4017359419526 | 752-1600 | 7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 721.74 | LSM1 BRUSH | 3 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 4017359419533 | 752-1618 | 8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 737.41 | LSM1 BRUSH | 3 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 4017359419540 | 752-1626 | 8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 737.57 | LSM1 BRUSH | 3 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 4017359419557 | 752-1634 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 760.63 | LSM1 BRUSH | 3 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 4017359419564 | 752-1642 | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.8 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรง เกลียว | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 90 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง