(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น สัมผัส แผ่น สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย มือ (70 x 240)
·การ การเคลือบผิว แพทเทิร์น เอกลักษณ์ช่วยลดการอุดตันและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าและงานไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผ้า การขัดเงา ชิ้นส่วน ทำจากไม้
·สี การขัดเงา พื้นผิว เรียบ
·สำหรับการตกแต่งและแก้ไขผลิตภัณฑ์หล่อ
รหัสสินค้า |
---|
TAMS240-60 |
TAMS240-80 |
TAMS240-100 |
TAMS240-120 |
TAMS240-180 |
TAMS240-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | สีน้ำตาล | 4989999389357 | 767-3001 | 700 ก | ||
฿ 223.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | สีน้ำตาล | 4989999389364 | 767-3019 | 700 ก | ||
฿ 213.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | สีน้ำตาล | 4989999389319 | 767-2969 | 600 กรัม | ||
฿ 207.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | สีน้ำตาล | 4989999389326 | 767-2977 | 600 กรัม | ||
฿ 207.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | สีน้ำตาล | 4989999389333 | 767-2985 | 500 ก | ||
฿ 207.00 | FINGER PAT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 240 | ขาว | 4989999389340 | 767-2993 | 500 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษม้วน | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 245 | วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง) | กระดาษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง