(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการคัดเลือกอนุภาคขนาดละเอียดพิเศษอย่างพิถีพิถัน บรรจุลงในฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่มีความหนาสม่ำเสมอโดยใช้กาวโพลิเมอร์สังเคราะห์ ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ผ่านการขัดผิวอย่างละเอียดและสวยงาม
· กันน้ำและทนน้ำมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและเปียก
[การใช้งาน]
· สำหรับการขัดชิ้นส่วนอุปกรณ์งานละเอียดและการขัดเงาอย่างละเอียดสำหรับชิ้นส่วนและวัสดุทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
A3-0.3SHT |
A3-2SHT |
A3-3SHT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,660.00 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15000 | แสงสีเทา | 4901690440687 | 125-7803 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 8,882.00 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6000 | ฟ้าเขียว | 4901690440878 | 436-0303 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 7,622.56 | S3M SHEETABRASIVE 50sheets/BOX | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4000 | สีชมพู | 4901690440700 | 125-7838 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ฟิล์ม | การใช้ | ขัดมือ | วัสดุ สารขัดถู | อะลูมิเนียม ออกไซด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 216 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | มวล(ก.) | 600 |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง