(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรที่ทำจาก ยางสังเคราะห์ มี ความยืดหยุ่น สูงและเม็ด สารขัดถู แยกส่วนโพลีคริสตัลลีนซึ่งป้องกันไม่ให้เศษติดกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง
· เครื่องมือที่ใช้งาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
BL3204F |
BL3206F |
BL3208F |
BL3210F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.25 | TRC1 RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 13 | 4989999388336 | 768-3545 | 32 ก | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 708.45 | TRC1 RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6 | 17 | 4989999388343 | 768-3553 | 40 กรัม | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 743.57 | TRC1 RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 20 | 4989999388350 | 768-3561 | 52 ก | 1PK (10 ชิ้น) | ||
฿ 832.26 | TRC1 RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 20 | 4989999388367 | 768-3570 | 66 ก | 1PK (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | 320 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 30000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1PK (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง