(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
147177 |
147184 |
147245 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (min⁻¹) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | PRD1 DRUM FOR BAND | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 13 | 3 | 65000 | 24 | 4007220147177 | 765-2861 | 18 | ||
฿ 510.00 | PRD1 DRUM FOR BAND | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 15 | 3 | 45000 | 24 | 4007220147184 | 765-2879 | 24 | ||
฿ 510.00 | PRD1 DRUM FOR BAND | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 17 | 6 | 35000 | 39 | 4007220147245 | 765-2887 | 70 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง