1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลาย เลื่อย พรีเมียม เคลือบฟลูออรีน (สำหรับงานไม้)

ปลาย เลื่อย พรีเมียม เคลือบฟลูออรีน (สำหรับงานไม้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 661.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใบ เลื่อย ปลาย ค่า พร้อม ปลายหัวแร้งบัดกรี พิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้มืออาชีพ
· เคลือบฟลูออรีนความต้านทานของ เรซิ่น และสารยึดเกาะจะอยู่ในระดับต่ำทำให้มีความคมเป็นเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดไม้ทั่วไปไม้ลามิเนตและไม้อัดตกแต่ง

รหัสสินค้า
97310
97311
97312
97313
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ฟัน ตัด
(P)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(min⁻¹)
ความสามารถในการตัด ( ไม้อัด ไม้ ) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 661.59

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 1251.342900046 มม4939752973101414-0141791 ชิ้น

฿ 712.39

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1471.652550057 มม4939752973118414-01501271 ชิ้น

฿ 712.39

AWD TIP SAWS 2 ชิ้น 5 วัน 1651.652550066 มม4939752973125414-01681551 ชิ้น

฿ 712.39

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 1901.652550068 มม4939752973132414-01762001 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ ชิป IC คาร์ไบด์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าเครื่องมือ หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น