1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประเภท ใบตัดเหล็ก พิเศษ

CUTTING GRINDSTONE

ประเภท ใบตัดเหล็ก พิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากที่สุด [ระดับพรีเมียม] ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สามระดับของ TYROLIT

การใช้

● สำหรับการตัด เหล็กกล้า มาตรฐาน สเตนเลส ฯลฯ

สเปค

● Q'ty per pack (แผ่น): 25
● วัสดุ หินลับ: A
● ความแข็ง: Q
● ★★★ ประเภทพรีเมี่ยม (ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกับ โลหะตัดเฉือนยาก ยาก)
รหัสสินค้า
773269
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 117.00

CUTTING GRINDSTONE 1 ชิ้น 1 วัน 25 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุเม็ดขัดถู A ขนาดอนุภาค(#) 60
ความแข็ง Q เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 22.23 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 12250 JAN Code 9009017732691
รหัสของทรัสโก้ 766-6535 พิมพ์รายละเอียด ประเภทพรีเมียม (มีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก) หน่วยสั่งซื้อ 25 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 773269 ในชุด ประเภท ใบตัดเหล็ก พิเศษ