1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย การขัดเงา 3M 9403 (สำหรับการ ขัด ขั้นสุดท้าย)

AIR SANDER

เครื่องขัดกระดาษทราย การขัดเงา 3M 9403 (สำหรับการ ขัด ขั้นสุดท้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,357.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานผสม
·มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กทำให้สามารถซ่อมแซมในพื้นที่ที่เล็กที่สุดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับซ่อม แปรงทาสี และ การขัดเงา ขั้นสุดท้าย

รหัสสินค้า
9403-ASD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,357.00

฿ 27,928.44

AIR SANDER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) 75 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.28 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
เพชรวงโคจร(มิลลิเมตร) 3 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 10000 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 175 JAN Code 4901690036200 รหัสของทรัสโก้ 436-0290
สายยาง เต้าเสียบ RC1 / 4 หนังควายที่ใช้ ประเภท Velcro วิธี ระบบ การกระทำสองครั้ง
มวล(ก.) 750

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9403-ASD ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย การขัดเงา 3M 9403 (สำหรับการ ขัด ขั้นสุดท้าย)