1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน aerospin แบบตรง (ชนิดตรง)

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน aerospin แบบตรง (ชนิดตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,961.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเจียรแบบใช้ลม อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
·การ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน น้อยที่สุดการหมุนความเร็วสูงที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์หล่อการหล่อขึ้นรูปและแม่พิมพ์โลหะต่างๆและการขัดแสง

รหัสสินค้า
OM-103LS
OM-103RS
OM-106LS
OM-106RS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 8,990.69

OMI1 AERO SPIN 1 ชิ้น 6 วัน 3300001480.254993452801331398-00814301 หน่วย

฿ 8,989.17

OMI1 AERO SPIN 1 ชิ้น 9 วัน 3300001410.254993452801317398-00904201 หน่วย

฿ 7,962.67

OMI1 AERO SPIN 1 ชิ้น 6 วัน 6220001620.474993452801638398-01036301 หน่วย

฿ 7,961.15

OMI1 AERO SPIN 1 ชิ้น 6 วัน 6220001520.474993452801614398-01116201 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทปกติ ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.63 ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ ด้าน
สายยาง เต้าเสียบ RC1 / 4 สเปค มีให้เลือก 4 แบบ; ประเภทม้วนและคันจับคันโยก, และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของΦ3และΦ6 หน่วยสั่งซื้อ 1 หน่วย