1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ไนล่อน【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แปรง ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,376.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรง ไนล่อน เหมาะสำหรับการลอกฟิล์มบาง ๆ ตลอดจนทำความสะอาดและ การขัดเงา (ใช้ร่วมกับ สารทำปฏิกริยา การขัดเงา )

รหัสสินค้า
50721
50722
50723
50724
50725
50726
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,508.98

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 151.54320,000476-9376351 PK (10 ชิ้น)

฿ 1,508.98

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 231.54415,000476-9384351 PK (10 ชิ้น)

฿ 2,521.09

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1385315,000476-9392381 PK (10 ชิ้น)

฿ 3,951.78

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 20105210,000476-9406461 แพ็ค (5 ชิ้น)

฿ 1,376.19

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 585215,000476-9414291 PK (10 ชิ้น)

฿ 2,961.52

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 8125810,000476-9422421 PK (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม วัสดุ ขน ไนล่อน