(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความรู้สึกในการเจียรนัยที่นุ่มนวลขึ้นและการดีดกลับน้อยลงในระหว่างการแปรรูปเมื่อเทียบกับหินลับมีดหมายความว่าสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 | รหัสของทรัสโก้ | 476-7900 | คลองเลื่อย เนื้อหา | เครื่องขัดเงา สีเขียว: 46112, 46122, 46152, 46156 เครื่องขัดเงา เงาสูง: 46212, 46216, 46232, 46236 ซิลิคอน เครื่องขัดเงา นุ่ม: 46312, 46316, 46342, 46346 × 1 ของแต่ละอัน |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 คลองเลื่อย (12 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 47901 ในชุด คลองเลื่อย หินเจียร ยาง ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø2.34มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง