1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MNT BRUSHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา
  • หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา
  • หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา
  • หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,538.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีบัฟที่มีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ การขัดเงา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ให้ การขัดเงา เนื่องจากหน้า หน้าสัมผัส นุ่มนวลทำให้งานแทบไม่เสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง

รหัสสินค้า
GA4302
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ชนิด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,814.93

MNT BRUSHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 223.52.34120ฝ้าย47.04580120522706499-5562341 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 5000
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ถุง (10 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA4302 ในชุด หนังลามิเนต การใช้งาน: การขัดเงา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GA4301
GA4311
GA4331
GA4332
GA4341
GA4361
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ชนิด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,813.07

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 143.52.34120ฝ้าย37.04580120522683499-555422-

฿ 2,286.07

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2853100ฝ้าย50.04580120522720499-557160-

฿ 1,538.23

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1482.34100ซับฝ้าย40.04580120522744499-558920-

฿ 1,912.46

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 22102.34100ซับฝ้าย50.04580120522768499-559729-

฿ 3,654.24

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22163100ซับฝ้าย51.04580120522805499-560147-

฿ 1,812.76

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1442.34100เฟลท์37.54580120522829499-561920-