1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เฟลท์ 2.34 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MNT FELT WHEEL WITH SHAFT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,457.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผ้าหนังแท้คุณภาพสูงที่ทำจากขนสัตว์บีบอัดให้มีความหนาแน่นสูง
·แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมช่วยให้ขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง

รหัสสินค้า
GA1001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,717.33

MNT FELT WHEEL WITH SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 411คอนโด / นุ่ม3546.0300004580120520023499-4221151 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ หนัง เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ถุง (10 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA1001 ในชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เฟลท์ 2.34 มม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GA1002
GA1003
GA1004
GA1005
GA1011
GA1012
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,850.06

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 613คอนโด / นุ่ม3649.0300004580120520047499-423018-

฿ 2,042.22

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 816คอนโด / นุ่ม3551.0300004580120520061499-424821-

฿ 1,900.61

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016คอนโด / นุ่ม3551.0300004580120520085499-425625-

฿ 2,093.39

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1220คอนโด / นุ่ม3757.0300004580120520108499-426432-

฿ 1,730.79

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 411คอนโด / ยาก3546.0300004580120520122499-427216-

฿ 1,731.56

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 613คอนโด / ยาก3952.0300004580120520146499-428121-