(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Eco saver mini CFC Recovery DeviceV230SP

Eco saver mini CFC Recovery DeviceV230SP

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์กู้คืนฟรีออน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    440
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    265
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    360
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม
    750W
  • กำลังการผลิตก๊าซ(กรัม / นาที)
    240 (สำหรับ R410A)
  • การใช้พลังงาน(W)
    640 (50 hz) / 610 (60 hz)
  • JAN Code
    4991756311655
  • รหัสของทรัสโก้
    759-6987
  • มวล(ก.)
    16300
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการกู้คืนการ ความกด, ความอัด, ความดัน ก๊าซ / วิธีผลักดึง (วิธีการกู้คืน ความดัน ของเหลว)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปั๊มลม
    น้ำมัน- น้อยประเภท กระบอกสูบ คู่
  • อุปกรณ์เสริม
    สายชาร์จ 1/4 "183 ซม. x 1 ชิ้น, สายชาร์จพร้อมวาล์ว 1/4 นิ้ว 183 ซม. x 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ท่อ 5/16 นิ้วตัวเมีย x 1/4 นิ้วสำหรับ R410A, เครื่องอบกรอง, สายบ่า, สายไฟ
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    65/67
รหัสรุ่น
ES300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 54,953.93

ASD1 REFRIGERANT RECOVERY 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์กู้คืนฟรีออน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    440
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    265
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    360
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม
    750W
  • กำลังการผลิตก๊าซ(กรัม / นาที)
    240 (สำหรับ R410A)
  • การใช้พลังงาน(W)
    640 (50 hz) / 610 (60 hz)
  • JAN Code
    4991756311655
  • รหัสของทรัสโก้
    759-6987
  • มวล(ก.)
    16300
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการกู้คืนการ ความกด, ความอัด, ความดัน ก๊าซ / วิธีผลักดึง (วิธีการกู้คืน ความดัน ของเหลว)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปั๊มลม
    น้ำมัน- น้อยประเภท กระบอกสูบ คู่
  • อุปกรณ์เสริม
    สายชาร์จ 1/4 "183 ซม. x 1 ชิ้น, สายชาร์จพร้อมวาล์ว 1/4 นิ้ว 183 ซม. x 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ท่อ 5/16 นิ้วตัวเมีย x 1/4 นิ้วสำหรับ R410A, เครื่องอบกรอง, สายบ่า, สายไฟ
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    65/67

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็นทั้งแบบใหม่และแบบธรรมดา (CFC / HCFC / HFC)
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการระบายและ อุปกรณ์ควบคุม ฟลูออโรคาร์บอนของญี่ปุ่น
·การกู้คืนความเร็วสูงทำได้ด้วย ปั๊มลม ใหม่ แบบฝัง มีประสิทธิภาพสูง
·สามารถกู้คืนสารทำความเย็น ความดัน สูงเช่น R410A ได้ง่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES300

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์กู้คืนฟรีออน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    440
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    265
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    360
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-40
  • ปั๊มลม
    750W
  • กำลังการผลิตก๊าซ(กรัม / นาที)
    240 (สำหรับ R410A)
  • การใช้พลังงาน(W)
    640 (50 hz) / 610 (60 hz)
  • JAN Code
    4991756311655
  • รหัสของทรัสโก้
    759-6987
  • มวล(ก.)
    16300
  • วิธีการกู้คืน
    วิธีการกู้คืนการ ความกด, ความอัด, ความดัน ก๊าซ / วิธีผลักดึง (วิธีการกู้คืน ความดัน ของเหลว)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปั๊มลม
    น้ำมัน- น้อยประเภท กระบอกสูบ คู่
  • อุปกรณ์เสริม
    สายชาร์จ 1/4 "183 ซม. x 1 ชิ้น, สายชาร์จพร้อมวาล์ว 1/4 นิ้ว 183 ซม. x 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์ท่อ 5/16 นิ้วตัวเมีย x 1/4 นิ้วสำหรับ R410A, เครื่องอบกรอง, สายบ่า, สายไฟ
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    65/67
รหัสรุ่น
ES300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 54,953.93

ASD1 REFRIGERANT RECOVERY 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1