(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจก ท่อเหล็ก ระบายน้ำ

กระจก ท่อเหล็ก ระบายน้ำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 8,620.14 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
G-9-1-2
G-9-1-4
G-9-1-5
G-9-1-6
G-9-2-2
G-9-2-4
G-9-3-2
G-9-3-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มิติ กระจก
(มิลลิเมตร)
ขนาดการจัดเก็บข้อมูล
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ
(φ)
จำนวนส่วนขยาย
(PC)
JAN Code รหัส Dorasuco มวล
(ก.)

฿ 8,620.14

SEZ INSPECTION MIRROR 1 ชิ้น 31 วัน 2000 150 × 188 0.6 - - - 4560440560077 460-6272 790

฿ 10,120.53

SEZ INSPECTION MIRROR 1 ชิ้น 31 วัน 4000 150 × 188 1.23 - - - 4560440560084 460-6281 1140

฿ 14,721.67

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 5000 188 × 150 1.28 32 มม 20 มม 5 4560440560183 483-6979 1380

฿ 18,343.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 12 วัน 6000 188 × 150 1.329 35 มม 20 มม 6 4560440560190 483-6987 1620

฿ 10,498.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 2000 203 × 90 0.6 29 มม 14 มม 6 4560440560206 483-6995 710

฿ 12,308.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 4000 203 × 90 1.23 - - 4 4560440560213 483-7002 1060

฿ 9,895.00

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 2000 100 × 73 0.6 29 มม 14 มม 6 4560440560220 483-7011 520

฿ 11,703.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 4000 100 × 73 1.23 29 มม 20 มม 4 4560440560237 483-7029 870

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากใยแก้วที่เบา แต่แข็งแรง
· ข้อต่อ ทำจาก ยาง และสามารถขยายและหดได้ในครั้งเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเช่นวางท่อน้ำทิ้งใต้ดินตรวจสอบภายใน ท่อเหล็ก และทำความสะอาดท่อในที่มืดและแคบ

รหัสรุ่น
G-9-1-2
G-9-1-4
G-9-1-5
G-9-1-6
G-9-2-2
G-9-2-4
G-9-3-2
G-9-3-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มิติ กระจก
(มิลลิเมตร)
ขนาดการจัดเก็บข้อมูล
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ
(φ)
จำนวนส่วนขยาย
(PC)
JAN Code รหัส Dorasuco มวล
(ก.)

฿ 8,620.14

SEZ INSPECTION MIRROR 1 ชิ้น 31 วัน 2000 150 × 188 0.6 - - - 4560440560077 460-6272 790

฿ 10,120.53

SEZ INSPECTION MIRROR 1 ชิ้น 31 วัน 4000 150 × 188 1.23 - - - 4560440560084 460-6281 1140

฿ 14,721.67

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 5000 188 × 150 1.28 32 มม 20 มม 5 4560440560183 483-6979 1380

฿ 18,343.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 12 วัน 6000 188 × 150 1.329 35 มม 20 มม 6 4560440560190 483-6987 1620

฿ 10,498.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 2000 203 × 90 0.6 29 มม 14 มม 6 4560440560206 483-6995 710

฿ 12,308.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 4000 203 × 90 1.23 - - 4 4560440560213 483-7002 1060

฿ 9,895.00

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 2000 100 × 73 0.6 29 มม 14 มม 6 4560440560220 483-7011 520

฿ 11,703.34

INSPECTION GOOD PIPE 1 ชิ้น 1 วัน 4000 100 × 73 1.23 29 มม 20 มม 4 4560440560237 483-7029 870

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1