(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบหล่อ ชุดขับมอเตอร์ Torx® plus

แบบหล่อ ชุดขับมอเตอร์ Torx® plus

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 592.91 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
028000
028001
028004
028005
028013
028015
028025
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (mm) ปลาย ใบมีดลบคม ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 595.89

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 130 T5 60 4013288025852 471-3141 23.6

฿ 595.73

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 130 T6 60 4013288004185 471-3150 23.4

฿ 592.91

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 141 T9 60 4013288004215 471-3184 36.2

฿ 593.22

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 161 T10 80 4013288004222 471-3192 38.2

฿ 708.15

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 220 T27 115 4013288004260 471-3231 89

฿ 748.39

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 220 T30 115 4013288004277 471-3249 95

฿ 945.29

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 242 T45 130 4013288004291 471-3265 150

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน พิเศษช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและสวมใส่สบาย

รหัสรุ่น
028000
028001
028004
028005
028013
028015
028025
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (mm) ปลาย ใบมีดลบคม ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 595.89

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 130 T5 60 4013288025852 471-3141 23.6

฿ 595.73

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 130 T6 60 4013288004185 471-3150 23.4

฿ 592.91

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 141 T9 60 4013288004215 471-3184 36.2

฿ 593.22

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 161 T10 80 4013288004222 471-3192 38.2

฿ 708.15

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 220 T27 115 4013288004260 471-3231 89

฿ 748.39

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 220 T30 115 4013288004277 471-3249 95

฿ 945.29

WER LONG TORX HF DRIVER 1 ชิ้น 31 วัน 242 T45 130 4013288004291 471-3265 150

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1