(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
JHW35192 |
JHW35193 |
JHW35194 |
JHW35195 |
JHW35196 |
JHW35197 |
JHW35198 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100880 | 757-5874 | ||
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100897 | 757-5882 | ||
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100903 | 757-5891 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100910 | 757-5904 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100927 | 757-5912 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100934 | 757-5921 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100941 | 757-5939 |
[คุณสมบัติ]
·ผิวชุบโครเมี่ยมช่วยปกป้องประแจจากสนิมและสิ่งสกปรก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวิศวกร
·พนักงาน งานซ่อมบำรุง
รหัสรุ่น |
---|
JHW35192 |
JHW35193 |
JHW35194 |
JHW35195 |
JHW35196 |
JHW35197 |
JHW35198 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100880 | 757-5874 | ||
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100897 | 757-5882 | ||
฿ 663.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4547230100903 | 757-5891 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100910 | 757-5904 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100927 | 757-5912 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100934 | 757-5921 | ||
฿ 723.33 |
TORX[[(R)]] BIT SOCKET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 4547230100941 | 757-5939 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง