(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันมีโครงสร้างเพื่อถ่ายทอดการการเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนไหว) ของสายยางบูร์ดองไปยังตัวบอกสถานะของเกจวัด และมีการออกแบบที่เรียบง่ายใช้งานง่าย
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B 7505-1
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | ความแม่นยำ | ±1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด คอนเนคเตอร์ | G3 / 8B | รายละเอียด วัสดุ | · สายยาง Bourdon:ทองเหลือง ช่วง ความดัน 4 mpa ขึ้นไป สเตนเลส (SUS316) / สต๊อก:ทองเหลือง | มวล(ก.) | 300 |
รูปทรง เคส | B |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC20-231-0.25MP ในชุด เกจวัดความดัน แบบปกติ (ประเภทแนวตั้งของ เฟรม B / ø75)
รหัสสินค้า |
---|
AC20-231-0.16MP |
AC20-231-0.1MP |
AC20-231-0.4MP |
AC20-231-0.6MP |
AC20-231-0MP |
AC20-231-1.0MP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 0.16 | 0.005 | 4547399014318 | 498-4528 | ||
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0-0.1 | 0.002 | 4547399014325 | 498-4536 | ||
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0-0.4 | 0.01 | 4547399014349 | 498-4552 | ||
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | 4547399014356 | 498-4561 | ||
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | -0.1 ถึง 0 | 0.002 | 4547399014363 | 498-4579 | ||
฿ 2,312.84 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | 4547399014370 | 498-4587 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง