(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีสามประเภท:แม่เหล็กไฟฟ้า (เหล็ก) กระแสไฟฟ้า (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) และประเภทคู่
·มีคุณสมบัติของเครื่องวัดความหนาฟิล์มในตัว A456C แต่ยังสามารถวัดในพื้นที่แคบ ๆ ที่ชนิดรวมไม่สามารถทำได้
·รองรับงานการวัดที่หลากหลายโดยการเปลี่ยน โพรบวัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดความหนาของ ฟิล์ม แปรงทาสี และ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
A456CFBS |
A456CFSS |
A456CFTS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,499.10 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 คะแนน | 769-2943 | ||
฿ 53,952.38 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1,500 คะแนน | 769-3028 | ||
฿ 75,481.21 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 250000 คะแนน | 769-3044 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | การใช้ โพรบวัด เฉพาะด้าน | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 0.1-1 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | มวล(ก.) | 161 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 73 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 141 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง