(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถจับภาพความร้อนและมองเห็นได้
·รองรับความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่บริการอุปกรณ์และการวินิจฉัยอาคารไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา
· มี ฟังก์ชั่น ความละเอียด สูง (จำนวนพิกเซลสูง 4x)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การควบคุมคุณภาพ
·การวินิจฉัยพลังงาน
·การ งานซ่อมบำรุง เชิงทำนายอุปกรณ์
·การวินิจฉัยอาคาร
·การวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ (การบาดเจ็บไข้ ฯลฯ )
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -20 ถึง 350 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จเฉพาะ | วัสดุ | ตัวเสื้อ: เรซิ่น ABS | ตัวเลือกอุณหภูมิสูง(°C) | +550 |
ตัวเลือก ความละเอียด สูง | 640 x 480 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 108 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 152 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 262 | JAN Code | 4029547010996 | รหัสของทรัสโก้ | 474-7755 |
มวล(ก.) | 900 | การวัดมุมมองการสอบสวน(°) | 32 × 23 | ความละเอียด เชิงพื้นที่(mrad) | 1.66 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | เคสเฉพาะ, ซอฟต์แวร์เฉพาะ, การ์ด SD, สาย USB, ไฟ AC, อะแดปเตอร์ขาตั้งกล้อง, เคสแบบอ่อน | จำนวนพิกเซล | 320 x 240 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO882 ในชุด อินฟราเรดเทอร์โมกราฟฟี (ชนิด ความละเอียด สูง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง