(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส
·ติดตั้งไฟแบ็คไลท์ที่สะดวกในที่มืด
·ใช้จอแสดงผลคู่
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน
·รองรับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดอุณหภูมิ พื้นผิว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -32 ถึง 535 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 0.1℃ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (006P) (รวมอยู่ด้วย) | อัตราส่วนระยะทางต่อช่วงการวัด (D ถึง S) | 12 ถึง 1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่วัดได้ | 1,000 มม. / φ78มม. (ระยะทาง / วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง) | มวล(ก.) | 195 | JAN Code | 4560187062797 |
รหัสของทรัสโก้ | 479-6560 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEW5515 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (พร้อม เลเซอร์พอยเตอร์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง