(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของ PC ของคุณด้วย สายไฟ เฉพาะด้าน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·เปิดใช้งานอินพุต 2 ช่อง
·มี ฟังก์ชั่น คนตัดไม้สำหรับจัดเก็บข้อมูล 1,600 รายการ(ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลแยกจำหน่าย)
·นอกจากนี้ยังมี โพรบวัด หลากหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอาหาร
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของเครื่องจักรกลในโรงงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -100 ถึง 1300 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (006P) (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 33 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 135 | JAN Code | 4582244540574 | รหัสของทรัสโก้ | 485-5281 |
มวล(ก.) | 200 | หมายเหตุ | · โพรบวัด สายไฟ การหดกลับ เฉพาะด้าน และ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-3200 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แสดงผลพร้อมกัน 2 ช่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง