(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใบหน้าการวัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม ซึ่งช่วยให้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องบาง ๆ ในวัตถุทรงกลมเป็นต้นได้อย่างง่ายดาย
·สอดคล้องกับมาตรฐาน CE
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องบาง ๆ ในวัตถุทรงกลม
รหัสสินค้า |
---|
BLM-25MX |
BLM-50MX |
BLM-75MX |
BLM-100MX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,756.47 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | ±3 | 422-230-30 | 4946368689852 | 772-8921 | ||
฿ 20,806.69 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | ±3 | 422-231-30 | 4946368689869 | 772-8948 | ||
฿ 25,538.00 ฿ 20,731.75 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | ±3 | 422-232-30 | 4946368689876 | 772-8956 | ||
฿ 27,825.00 ฿ 22,588.34 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | ±4 | 422-233-30 | 4946368689883 | 772-8913 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | เฟืองวงล้อ หยุด |
การวัด รูปทรง พื้นผิว | ประเภท ใบมีดลบคม | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) | กลไก ป้อน | ประเภทการเคลื่อนไหว เชิงเส้น แกนหมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง