1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สุญญากาศ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ หัวจับ สูญญากาศ

SUT VACUUM CHUCK

สุญญากาศ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ หัวจับ สูญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97,706.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· วาล์วลดความดัน แบบฝัง ตัว และ วาล์ว หัวจับ
·สามารถใช้กับ ปั๊มลม โรงงานได้
·สามารถใช้งานได้ง่ายๆโดยเชื่อมต่อกับ แผ่นเพลท สุญญากาศ (ไม่ได้ติดตั้งมากับ ผลิตภัณฑ์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสร้าง สุญญากาศ พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน (แยกทำ)

รหัสสินค้า
SVAG12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 97,706.00

฿ 67,729.80

SUT VACUUM CHUCK 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4967521320856 รหัสของทรัสโก้ 409-3933 ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล) -88
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) 30 อัตราการไหล สูดดมสูงสุด(ลิตร / นาที) 12 อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) 24
ขนาด(มิลลิเมตร) 80 × 222 × 160 (แนวตั้ง×แนวนอน×สูง) มวล(กิโลกรัม) 1.7 สเปค แบบปรับได้ ความดันลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVAG12 ในชุด สุญญากาศ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ หัวจับ สูญญากาศ