1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Kyocera แกนจับรูใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ชนิด E-SDUC-A (รหัสสินค้า)

Kyocera แกนจับรูใน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ชนิด E-SDUC-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,497.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ประเภท E-SDUC-A: นี่คือแถบไดนามิกที่ให้ความสามารถในการขจัด ชิป IC ที่ดีเยี่ยม [การใช้งาน]·สำหรับด้ามกลึงคว้านและ การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
E12Q-SDUCR07-16A
E12Q-SDUCR07-16A-2/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ สเปค จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต

฿ 15,250.00

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 4960664593255647-7577แถบไดนามิก:ประสิทธิภาพการคาย ชิป IC ยอดเยี่ยม ความแข็งเกร็ง โฮลเดอร์ สูงและการป้องกันการพูดพล่อยช่วยให้มั่นใจได้ว่า พื้นผิว เสร็จสมบูรณ์และ ความแม่นยำ มิติมีรู น้ำมัน1 หน่วย

฿ 14,497.40

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 4960664593279647-7585แถบไดนามิก:ประสิทธิภาพการคาย ชิป IC ยอดเยี่ยม ความแข็งเกร็ง โฮลเดอร์ สูงและการป้องกันการพูดพล่อยช่วยให้มั่นใจได้ว่า พื้นผิว เสร็จสมบูรณ์และมิติ ความแม่นยำ ความยาวเต็ม:แบบ 2/3 พร้อมรู น้ำมัน1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน มุมหลบ 20°
ปลาย ใช้บังคับ ปลาย รองรับการใช้งาน:DC ○○ 0702 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต 1 หน่วย