(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0602-17-76-71 |
0602-17-76-72 |
0602-17-76-73 |
0602-17-76-74 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภท ฝาครอบ | รหัสรุ่น/ Part number | รหัส TGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,078.79 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 50 × 147 | 50 | 147 | 24 | 2403-0125 | 0602177671 | ||
฿ 7,435.32 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 61 × 175 | 61 | 175 | 24 | 2403-0250 | 0602177672 | ||
฿ 10,117.78 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 72 × 213 | 72 | 213 | 38-430 | 2403-0500 | 0602177673 | ||
฿ 12,718.00 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | 91 × 259 | 91 | 259 | 38-430 | 2403-1000 | 0602177674 |
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการหยดน้ำโดยใช้ ฝาครอบ และ หัวฉีด แบบหล่อขึ้นรูป
·ทำจาก ฟลูออโรเรซิ่น ทนสารเคมี
รหัสรุ่น |
---|
0602-17-76-71 |
0602-17-76-72 |
0602-17-76-73 |
0602-17-76-74 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภท ฝาครอบ | รหัสรุ่น/ Part number | รหัส TGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,078.79 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 50 × 147 | 50 | 147 | 24 | 2403-0125 | 0602177671 | ||
฿ 7,435.32 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 61 × 175 | 61 | 175 | 24 | 2403-0250 | 0602177672 | ||
฿ 10,117.78 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 72 × 213 | 72 | 213 | 38-430 | 2403-0500 | 0602177673 | ||
฿ 12,718.00 |
SPECIAL PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | 91 × 259 | 91 | 259 | 38-430 | 2403-1000 | 0602177674 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง