(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลิขวิดคริสตัล ห่อหุ้มถูกพิมพ์เป็นพิเศษบน ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์
·ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสีจะปรากฏพร้อมตัวเลข
·เพียงแค่อ่านตัวเลขสีเขียวก็สามารถรู้อุณหภูมิได้ทันที
·ส่วนของตัวเลขเปลี่ยนตามลำดับของสีดำ> น้ำตาลแดง> เขียว> น้ำเงิน> น้ำเงินเข้มตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ลดลงจะกลับเป็นสี ฐานรอง/แผ่นรอง ในลำดับย้อนกลับ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 50 to 100 | รหัส TGK | 0688559696 |
---|---|---|---|---|---|
การเปลี่ยนสี | ดำ→แดงน้ำตาล→เขียว→น้ำเงิน→น้ำเงินเข้ม | งานละเอียด การวัด | การเปลี่ยนสี: ±2.0°C | สเปค | พิทช์ อุณหภูมิ (° C): 5 |
รหัสรุ่น/ Part number | D-50 | บันทึก | เทป เทอร์โมดิจิตอล (R) (ย้อนกลับได้) | ปริมาณ | 30 แผ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง