(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แตะที่มีประสิทธิภาพสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและการประมวลผลชิปที่ยอดเยี่ยมให้ความเสถียรสูง
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เสถียรแม้จะมีความยาวในการฉายภาพที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานผ่านรู
· วัสดุ ทำงาน:สเตนเลส เหล็กกล้า
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)
รหัสสินค้า |
---|
EX0BMJ1L100-M3 |
EX0BMJ1L100-M4 |
EX0BMJ1L100-M5 |
EX0BMJ1L100-M6 |
EX0BMJ1L150-M6 |
EX0BMJ2L150-M8 |
EX0BMJ2L150-M10 |
EX0BMJ2L150-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,819.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 6 | 2.50 | 497-6240 | 3.2 | ||
฿ 1,845.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M4 | 0.7 | 100 | 5 | 7 | 3.30 | 497-6258 | 4.0 | ||
฿ 1,816.93 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 8 | 4.20 | 497-6266 | 4.5 | ||
฿ 1,964.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 100 | 6 | 10 | 5.00 | 497-6274 | 4.5 | ||
฿ 2,290.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 150 | 6 | 10 | 5.00 | 497-6282 | 4.5 | ||
฿ 2,614.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 12 | 6.75 | 497-6312 | 5.0 | ||
฿ 3,180.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 15 | 8.50 | 497-6291 | 5.5 | ||
฿ 4,072.00 | SDV CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.75 | 150 | 8.5 | 16 | 10.25 | 497-6304 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์ (LCF) | 4.5P | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
ความแม่นยำ | 6H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง